Commutateur 4P 125A • HI451 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Inverseurs de source
          • Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
          • Inverseurs de source manuels 4 pôles
          • HI451
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          4
          1
          HI451 - Commutateur 4 pôles 125A
          HI451
          Commutateur 4 pôles 125A
          2
          HI454 - Commutateur 4P 250A
          HI454
          Commutateur 4P 250A
          3
          HI456 - Commutateur 4P 400A
          HI456
          Commutateur 4P 400A
          4
          HI460 - Commutateur 4P 800A
          HI460
          Commutateur 4P 800A
          Image  HI451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HI451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HI451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Commutateur 4 pôles 125A

          HI451

          Image  HI451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HI451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HI451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Commutateur 4 pôles 125A HI451

          EAN
          3250613190224
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            poignée rotative longue
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4 P
          • Type de boitier
            Produit complet
          Fonctions
          • Fonction inverseur
            Oui
          • Fonction Interrupteur principal
            Oui
          • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
            Non
          • Fonction Interrupteur sécurité
            Oui
          • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
            Oui
          Commandes & indicateurs
          • Commande motorisée intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            380 / 415 / 500 / 690 V
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          • Tension assignée d'emploi en continue
            220 / 440 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
            125 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
            125 A
          • Courant assigné nominal
            125 A
          • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
            100 kA
          • Pouvoir de coupure à la fermeture en court circuit crête
            11900 A
          • Courant assigné admissible courte durée Icw
            12 kA
          • Courant assigné admissible sous 1 seconde
            7 kA
          • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
            112.5 A
          • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
            125 A
          • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
            112.5 A
          • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
            100 A
          • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
            100 A
          • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
            87.5 A
          • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
            87.5 A
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
            125 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
            125 A
          • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
            125 A
          • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
            125 A
          • Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C
            125 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            218 mm
          • Hauteur produit installé
            135 mm
          • Largeur produit installé
            251 mm
          Puissance
          • Puissance d'emploi à 400V en AC1
            82 kW
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Matières
          • Couleur de la manette, poignée
            noir
          Installation, montage
          • Convient au montage en façade centré
            Non
          • Convient au montage en façade
            Non
          • convient au montage au sol
            Oui
          Connexion
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Non
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-3 ; IEC 60947-6

          Documents

          • Image produit

            Image HI451 | Hager Afrique

            Image produit HI451

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HI451 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HI451

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HI451 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HI451

            Declaration

            PDF
            621 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HI451 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HI451

            PDF
            639 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HI451 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HI451

            Declaration

            PDF
            573 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HI451 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HI451

            Deklaracja zgodności UE

            PDF
            333 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HI451 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HI451 du

            REACH declaration HI451 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HI452 - Commutateur 4P 160A
            HI452
            Commutateur 4P 160A
          • 2
            HI454 - Commutateur 4P 250A
            HI454
            Commutateur 4P 250A
          • 3
            HI456 - Commutateur 4P 400A
            HI456
            Commutateur 4P 400A
          • 4
            HI458 - Commutateur 4P 630A
            HI458
            Commutateur 4P 630A
          • 5
            HI460 - Commutateur 4P 800A
            HI460
            Commutateur 4P 800A

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group