Disjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 25kA • HHS101DC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Disjoncteurs h3+ P160 TM
  • Disjoncteurs h3+ P160 TM 25kA
  • HHS101DC

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC

HHS101DC

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC HHS101DC

EAN
3250613177997
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4P4D N:0/100%
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction inverseur
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM A/A
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    124.3 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    121.5 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    118.7 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    115.8 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    112.8 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    109.7 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    106.6 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    103.3 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    96.5 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    93 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    89.2 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    85.3 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Valeur du réglage thermique
    63 / 80 / 100 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    97 mm
  • Hauteur produit installé
    130 mm
  • Largeur produit installé
    120 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
    2.58 W
  • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
    4.16 W
  • Puissance dissipée totale à 0,63 In
    7.73 W
  • Puissance dissipée totale à 0,8 In
    12.47 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    20.1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    6.7 W
Déclenchement
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    40000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 / 95mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    cage à vis
Protection
  • Protection instantanée (Ii) : type
    fixe
Câble
  • Matériau du câble
    Cu
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    600 / 800 / 1000 / 1200 A
  • Cran de réglage magnétique xIN
    6 / 8 / 10 / 12
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Utilisation
  • Tenue aux vibrations et chocs
    IEC 68068-2-52 Test FC
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image HHS101DC | Hager Afrique

    Image produit HHS101DC

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HHS101DC | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HHS101DC

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    PDF
    4 MB
    Image Notice d'installation pour HHS101DC | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HHS101DC

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    PDF
    7 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HHS101DC | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HHS101DC

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour HHS101DC | Hager Afrique

    Modèles STEP pour HHS101DC

    CAD file for MCCB 160A 4P

    STP
    1014 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HHS101DC | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHS101DC

    Declaration

    PDF
    300 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HHS101DC du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HHS101DC du

    REACH declaration HHS101DC (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HHS101DC du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HHS101DC du

    RoHS declaration HHS101DC (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HHS101DC | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HHS101DC

    PDF
    435 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HHS025DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 25kA CTC
    HHS025DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 25kA CTC
  • 2
    HHS026DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC
    HHS026DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC
  • 3
    HHS040DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 25kA CTC
    HHS040DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 25kA CTC
  • 4
    HHS041DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 25kA CTC
    HHS041DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 25kA CTC
  • 5
    HHS063DC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC
    HHS063DC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group