Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC HHS063DC

EAN
3250613177942
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P3D
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction inverseur
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM A/A
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    87.1 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    84.5 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    81.7 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    78.9 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    76 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    73 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    69.8 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    66.5 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    63 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    59.3 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    55.4 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    51.1 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    46.5 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Valeur du réglage thermique
    40 / 50 / 63 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    97 mm
  • Hauteur produit installé
    130 mm
  • Largeur produit installé
    90 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
    1.43 W
  • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
    2.24 W
  • Puissance dissipée totale à 0,63 In
    4.3 W
  • Puissance dissipée totale à 0,8 In
    6.72 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.5 W
Déclenchement
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    40000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 / 95mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
Protection
  • Protection instantanée (Ii) : type
    fixe
Câble
  • Matériau du câble
    Cu
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    378 / 504 / 630 / 756 A
  • Cran de réglage magnétique xIN
    6 / 8 / 10 / 12
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Utilisation
  • Tenue aux vibrations et chocs
    IEC 68068-2-52 Test FC
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Température
  • Température de calibration
    50 °C