Disjoncteur X250 4P 25kA 200A TM • HHB201Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
  • Disjoncteurs h250 4 pôles 25 kA
  • HHB201Z

Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 200A TM

HHB201Z

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 200A TM HHB201Z

EAN
3250613347611
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4P4D N:0/100%
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM F/F
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    200 A
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    38.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    12.8 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    TM
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35 / 150mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 / 185mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    2600 A
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -35…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HHB201Z | Hager Afrique

    Image produit HHB201Z

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HHB201Z | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HHB201Z

    PDF
    9 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HHB201Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHB201Z

    PDF
    326 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HHB201Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHB201Z

    Declaration

    PDF
    811 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HHB201Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHB201Z

    PDF
    329 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HHB201Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHB201Z

    Declaration

    PDF
    493 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HHB201Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HHB201Z du

    RoHS declaration HHB201Z (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HHB201Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HHB201Z du

    REACH declaration HHB201Z (english)

    PDF
    32 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HHB201Z | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HHB201Z

    PDF
    441 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    HHB101Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 100A TM
    HHB101Z
    Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 100A TM
  • 2
    HHB126Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 125A TM
    HHB126Z
    Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 125A TM
  • 3
    HHB161Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 160A TM
    HHB161Z
    Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 160A TM
  • 4
    HHB251Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 250A TM
    HHB251Z
    Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 250A TM

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group