Disjoncteur X250 4P 25kA 160A TM • HHB161Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Distribution d'énergie
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs h3
    • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
    • Disjoncteurs h250 4 pôles 25 kA
    • HHB161Z
    Image  HHB161Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  HHB161Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 160A TM

    HHB161Z

    Image  HHB161Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  HHB161Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Distribution d'énergie

    Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 160A TM HHB161Z

    EAN
    3250613347604
    Conditionnement
    1 pièce

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Accessoires
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de commande
      Manette
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      4P4D N:0/100%
    Fonctions
    • Produit équipé de la fonction protection
      Oui
    • Bloc de déclenchement
      TM F/F
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 / 415 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Equipé d'une bobine de minimum de tension
      Non
    Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      160 A
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      9 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      1
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      32.6 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      10.9 W
    Déclenchement
    • Type de déclencheur
      TM
    • Temps de réponse à l'ouverture
      10 ms
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      4000
    Installation, montage
    • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
      Oui
    Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      35 / 150mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 / 185mm²
    • Branchement
      Connexions frontales
    • Type de connexion
      plage de raccordement
    Configuration
    • Valeur du réglage magnétique
      2080 A
    Equipement
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Commande motorisée optionnelle
      Oui
    Cas d'emploi
    • Catégorie d'emploi
      A
    Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-2
    • Directive européenne WEEE
      concerné
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Oui
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    • Sans halogène
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25…70 °C
    • Altitude
      2000 m
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
    • Température de stockage/transport
      -35…70 °C

    Documents

    • Image produit

      Image HHB161Z | Hager Afrique

      Image produit HHB161Z

    • Mode d'emploi

      Image Notice d'instruction pour HHB161Z | Hager Afrique

      Notice d'instruction pour HHB161Z

      PDF
      9 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour HHB161Z | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour HHB161Z

      PDF
      326 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour HHB161Z | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour HHB161Z

      Declaration

      PDF
      811 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour HHB161Z | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour HHB161Z

      PDF
      329 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour HHB161Z | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour HHB161Z

      Declaration

      PDF
      493 KB
    • Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour HHB161Z du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour HHB161Z du

      RoHS declaration HHB161Z (english)

      PDF
      33 KB
      Image Certificat RoHS pour HHB161Z du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour HHB161Z du

      REACH declaration HHB161Z (english)

      PDF
      32 KB
    • Document PEP

      Image Profil Environnemental Produit pour HHB161Z | Hager Afrique

      Profil Environnemental Produit pour HHB161Z

      PDF
      441 KB
    Plus de documentation

    Accessoires optionnels

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      HHB101Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 100A TM
      HHB101Z
      Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 100A TM
    • 2
      HHB126Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 125A TM
      HHB126Z
      Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 125A TM
    • 3
      HHB201Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 200A TM
      HHB201Z
      Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 200A TM
    • 4
      HHB251Z - Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 250A TM
      HHB251Z
      Disjoncteur boitier moulé X250 4P 25kA 250A TM

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group