Disjoncteur X160 3P 25kA 80A • HHA080U | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
  • Disjoncteurs x160 3 pôles 25 kA
  • HHA080U

Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 80A

HHA080U

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 80A HHA080U

EAN
3250613130763
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P3D
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM A/F
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    4 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    21 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    80 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
    20 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    32.1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    10.7 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    TM
  • Temps de déclenchement déclencheur thermique
    0 ms
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Spécifications électriques
  • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
    0 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    4 / 95mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    1000 A
  • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
    IN
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -35…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HHA080U | Hager Afrique

    Image produit HHA080U

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HHA080U | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HHA080U

    PDF
    12 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HHA080U | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHA080U

    Declaration

    PDF
    276 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HHA080U | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHA080U

    PDF
    435 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HHA080U | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHA080U

    Declaration

    PDF
    215 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HHA080U | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HHA080U

    PDF
    430 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HHA080U | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HHA080U

    PDF
    432 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HHA016Z - Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D  16A 25kA CTC
    HHA016Z
    Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D 16A 25kA CTC
  • 2
    HHA020Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 20A
    HHA020Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 20A
  • 3
    HHA025Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 25A
    HHA025Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 25A
  • 4
    HHA032Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 32A
    HHA032Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 32A
  • 5
    HHA040Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 40A
    HHA040Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 40A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group