Disjoncteur h3 x160 TM 3x16A 25kA • HHA016Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
  • Disjoncteurs x160 3 pôles 25 kA
  • HHA016Z

Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D 16A 25kA CTC

HHA016Z

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D 16A 25kA CTC HHA016Z

EAN
3250613136154
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P3D
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM F/F
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Cran de réglage thermique xIN
    1
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    21.5 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    20.9 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    20.2 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    19.6 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    18.9 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    18.2 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    17.5 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    16.7 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    16 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    15.1 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    14.2 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    13.3 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    12.3 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Valeur du réglage thermique
    16 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    130 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5.3 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.8 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
Connexion
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    600 A
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HHA020Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 20A
    HHA020Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 20A
  • 2
    HHA025Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 25A
    HHA025Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 25A
  • 3
    HHA032Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 32A
    HHA032Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 32A
  • 4
    HHA040Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 40A
    HHA040Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 40A
  • 5
    HHA050Z - Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 50A
    HHA050Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 50A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group