Bloc différentiel P630 4P 630A Idn adj HBW630H
EAN
3250613150969
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-
Courant assigné nominal630 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableOui
-
Temps de déclenchement réglableOui
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Type de protection différentielleA
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HBW630H
PDF11 MBNotice d'instruction pour HBW630H
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HBW630H
Technical catalogue
PDF48 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HBW630H
Declaration Of Conformity
PDF477 KBDéclaration UE de conformité pour HBW630H
Declaration
PDF798 KBDéclaration UE de conformité pour HBW630H
Declaration
PDF778 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HBW630H du
RoHS declaration HBW630H (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HBW630H du
REACH declaration HBW630H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation