Bloc différentiel P630 4P 400A Idn adj • HBW400H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
          • Blocs différentiels électroniques réglables x250
          • HBW400H
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bloc différentiel P630 4P 400A Idn adj

          HBW400H

          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HBW400H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bloc différentiel P630 4P 400A Idn adj HBW400H

          EAN
          3250613150945
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position du neutre
            gauche
          • Nombre de pôles
            4 P
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            220 / 415 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            6 kV
          Intensité du courant
          • Courant différentiel assigné
            100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
          • Courant assigné nominal
            400 A
          • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
            3 kA
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Déclenchement
          • Protégé contre les déclenchements intempestifs
            Oui
          Configuration
          • Sensibilité différentiel réglable
            Oui
          • Temps de déclenchement réglable
            Oui
          • Temporisation de la protection différentiel
            0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Type de protection différentielle
            A
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m

          Documents

          • Image produit

            Image HBW400H | Hager Afrique

            Image produit HBW400H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HBW400H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HBW400H

            PDF
            11 MB
            Image Notice d'instruction pour HBW400H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HBW400H

            Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)

            PDF
            11 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour HBW400H | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour HBW400H

            Technical catalogue

            PDF
            48 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HBW400H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HBW400H

            Declaration

            PDF
            798 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HBW400H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HBW400H

            Declaration Of Conformity

            PDF
            477 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HBW400H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HBW400H

            Declaration

            PDF
            778 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HBW400H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HBW400H du

            REACH declaration HBW400H (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HBW400H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HBW400H du

            RoHS declaration HBW400H (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            HBW630H - Bloc différentiel P630 4P 630A Idn adj
            HBW630H
            Bloc différentiel P630 4P 630A Idn adj

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group