Interrupteur à coupure apparente 3P 200A HA353
EAN
3250613113537
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandepoignée rotative longue
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurNon
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B200 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A200 A
-
Courant assigné nominal200 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde9 kA
-
Courant thermique en air libre200 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A200 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B200 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A200 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B200 A
-
Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C200 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé130 mm
-
Hauteur produit installé160 mm
-
Largeur produit installé180 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN12 W
-
Puissance dissipée par pôle à In4 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC1131 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage20 - 22 Nm
-
Type de fixationsur platine de montage
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide95 mm²
-
Type de connexionplage de raccordement
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Largeur pour raccordement par cosses95 mm²
-
Commande motorisée optionnelleNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HA353
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HA353
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour HA353
Declaration
PDF777 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HA353 du
REACH declaration HA353 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HA353 du
RoHS declaration HA353 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation