Interrupteur coupure à apparente 3P 160A • HA352 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 125 à 1600 A
  • Interrupteurs à coupure apparente 3 pôles
  • HA352

Interrupteur à coupure apparente 3P 160A

HA352

  • Distribution d'énergie

Interrupteur à coupure apparente 3P 160A HA352

EAN
3250613113520
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative longue
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    160 A
  • Courant de coupure crête
    3.6 kA
  • Courant assigné nominal
    160 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    7 kA
  • Courant thermique en air libre
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    160 A
  • Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    135 mm
  • Largeur produit installé
    140 mm
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    55 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    105 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    9 - 9.9 Nm
  • Type de fixation
    sur platine de montage
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    95mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    95 mm²
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Largeur pour raccordement par cosses
    95 mm²
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HA352 | Hager Afrique

    Image produit HA352

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HA352 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HA352

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HA352 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA352

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HA352 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA352

    Declaration

    PDF
    777 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HA352 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA352

    PDF
    367 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HA352 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA352 du

    RoHS declaration HA352 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HA352 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA352 du

    REACH declaration HA352 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA351 - Interrupteur à coupure apparente 3P 125A
    HA351
    Interrupteur à coupure apparente 3P 125A
  • 2
    HA354 - Interrupteur à coupure apparente 3P 250A
    HA354
    Interrupteur à coupure apparente 3P 250A
  • 3
    HA357 - Interrupteur à coupure apparente 3P 400A
    HA357
    Interrupteur à coupure apparente 3P 400A
  • 4
    HA358 - Interrupteur à coupure apparente 3P 630A
    HA358
    Interrupteur à coupure apparente 3P 630A
  • 5
    HA360 - Interrupteur à coupure apparente 3P 800A
    HA360
    Interrupteur à coupure apparente 3P 800A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group