Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M GP418T
EAN
3250612963645
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche, à droite
Dimensions
-
Hauteur produit installé625 mm
-
Largeur produit installé355 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurtransparent
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP418T
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP418T
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GP418T
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP418T
PDF413 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP418T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GP418T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation