Porte transparente pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M GP118T
EAN
3250612963614
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche, à droite
Dimensions
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé355 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurtransparent
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP118T
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP118T
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GP118T
Declaration
PDF146 KBDéclaration UE de conformité pour GP118T
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP118T
PDF413 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP118T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GP118T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation