Porte opaque pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M GP313P
EAN
3250612963232
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche, à droite
Dimensions
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 9010
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP313P
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP313P
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GP313P
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP313P
PDF413 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP313P du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GP313P du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation