Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M GP113P
EAN
3250612963218
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 9010
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP113P
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP113P
PDF226 KBDéclaration UE de conformité pour GP113P
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GP113P
Declaration
PDF217 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP113P
PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF25 MBProfil Environnemental Produit pour GP113P
PDF413 KB
Plus de documentation