Porte opaque Gamma 18 pr GD218A • GP218P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets gamma 18
          • Accessoires gamma 18
          • Portes opaques
          • GP218P
          Image  GP218P du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GP218P du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Porte opaque pour coffret Gamma 18, 2 rangées 36 M

          GP218P

          Image  GP218P du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GP218P du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Porte opaque pour coffret Gamma 18, 2 rangées 36 M GP218P

          EAN
          3250612963522
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position prévue pour la porte
            à gauche ; à droite
          Dimensions
          • Hauteur produit installé
            375 mm
          • Largeur produit installé
            355 mm
          Porte, couvercle
          • Type de fermeture de la porte
            Loquet
          • Nombre de serrure de la porte
            1
          • Type de portes pour les armoires électriques
            porte butée
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            RAL 9010
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            matière plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Equipement
          • Nombre de clés
            1
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image GP218P | Hager Afrique

            Image produit GP218P

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour GP218P | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour GP218P

            PDF
            1 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour GP218P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP218P

            PDF
            226 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GP218P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP218P

            Declaration

            PDF
            108 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GP218P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP218P

            Declaration

            PDF
            217 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour GP218P | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GP218P

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

            PDF
            25 MB
            Image Profil Environnemental Produit pour GP218P | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GP218P

            PDF
            413 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour GP218P du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GP218P du

            RoHS declaration GP218P (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour GP218P du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GP218P du

            REACH declaration GP218P (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            GP118P - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M
            GP118P
            Porte opaque pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M
          • 2
            GP318P - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
            GP318P
            Porte opaque pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
          • 3
            GP418P - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
            GP418P
            Porte opaque pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group