Porte opaque pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M GP118P
EAN
3250612963515
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche, à droite
Dimensions
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé355 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP118P
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP118P
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour GP118P
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GP118P
Declaration
PDF146 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP118P du
RoHS declaration GP118P (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GP118P du
REACH declaration GP118P (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP118P
PDF413 KB
Plus de documentation