Porte transp. Gamma 13 pr GD113A • GP113T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets gamma 13
  • Accessoires gamma 13
  • Portes transparentes
  • GP113T

Porte transparente pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

GP113T

Image  GP113T du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Porte transparente pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M GP113T

EAN
3250612963317
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40

Documents

  • Image produit

    Image GP113T | Hager Afrique

    Image produit GP113T

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour GP113T | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour GP113T

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GP113T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GP113T

    PDF
    226 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GP113T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GP113T

    Declaration

    PDF
    217 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GP113T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GP113T

    Declaration

    PDF
    108 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour GP113T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour GP113T

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

    PDF
    25 MB
    Image Profil Environnemental Produit pour GP113T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour GP113T

    PDF
    413 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    GP213T - Porte transparente pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
    GP213T
    Porte transparente pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
  • 2
    GP313T - Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
    GP313T
    Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
  • 3
    GP413T - Porte transparente pour coffret Gamma 13, 4 rangées 52 M
    GP413T
    Porte transparente pour coffret Gamma 13, 4 rangées 52 M
  • 4
    GP111T - Porte transparente pour bloc de commande
    GP111T
    Porte transparente pour bloc de commande

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group