Porte transparente pour bloc de commande GP111T
EAN
3250612961221
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche, à droite
Dimensions
-
Profondeur produit installé86 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurtransparent
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP00
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP111T
PDF465 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP111T
PDF413 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP111T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GP111T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation