Embout pour GBD50100 blanc • GBD5010069016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • 50 x 100, 1 compartiment
  • GBD5010069016

Embout pour GBD 50x100mm en PVC en blanc

GBD5010069016

  • Cheminement de câbles

Embout pour GBD 50x100mm en PVC en blanc GBD5010069016

EAN
4012740015110
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    GBD
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image GBD5010069016 | Hager Afrique

    Image produit GBD5010069016

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5010069016 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5010069016

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Licence de produit

    Image Licence produit pour GBD5010069016 | Hager Afrique

    Licence produit pour GBD5010069016

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GBD5010069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD5010069016

    Declaration

    PDF
    24 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GBD5010069016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD5010069016

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    PDF
    47 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour GBD5010069016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour GBD5010069016

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour GBD5010069016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD5010069016 du

    REACH declaration GBD5010069016 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour GBD5010069016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD5010069016 du

    RoHS declaration GBD5010069016 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GBD5010009016 - Goulotte GBD 50x100 blanc
    GBD5010009016
    Goulotte GBD 50x100 blanc
  • 2
    GBD5010049016 - Angle intérieur pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
    GBD5010049016
    Angle intérieur pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
  • 3
    GBD501004E9016 - Angle intérieur accessoire pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
    GBD501004E9016
    Angle intérieur accessoire pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
  • 4
    GBD5010039016 - Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc
    GBD5010039016
    Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc
  • 5
    GBD5010059016 - Angle plat pour GBD 50x100mm en ABS en blanc
    GBD5010059016
    Angle plat pour GBD 50x100mm en ABS en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group