![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cable d'alimentation, 3 poles,2500mm G4797
EAN
4012740859318
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionWago Winsta
Connectivité
-
Nombre de fils3
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
Dimensions
-
Longueur2500 mm
Longueur
-
Longuer totale2.5 m
Puissance
-
Charge d'incendie7152 kJ
Résistance
-
Résistance de contact1330 µΩ
Matières
-
Couleurnoir
-
Couleur de codage / insert de contactnoir
-
Couleur de boîtiernoir
-
Couleur de la gainenoir
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Connexion
-
Section du câble de raccordement2.5 mm²
Câble
-
Section du fil2.5 mm²
-
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à70 °C
-
Diamètre du câble13 mm
Equipement
-
Finition côté 1jack
-
Codage mécaniqueOui
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Température
-
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à105 °C