cordon 1000mm, prise schuko surmoulé G4721
EAN
4012740880688
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionWago Winsta
Connectivité
-
Nombre de fils3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Longueur1000 mm
Longueur
-
Longuer totale1 m
Puissance
-
Charge d'incendie0.953 kWh
Résistance
-
Résistance de contact1000 µΩ
Matières
-
Couleurnoir
-
Couleur de codage / insert de contactnoir
-
Couleur de boîtiernoir
-
Couleur de la gainenoir
-
Groupe de matériauautre
Connexion
-
Section du câble de raccordement1.5 mm²
Câble
-
Section du fil1.5 mm²
-
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à70 °C
-
Diamètre du câble11 mm
-
Section du conducteur1.5 mm²
Equipement
-
Finition côté 1jack
-
Codage mécaniqueOui
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Température
-
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à105 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour G4721 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour G4721 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation