Verteiler 3 polig G4773

EAN
4012740865722
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    L PE N
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    250 V
  • Surtension transitoire
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
Dimensions
  • Longueur
    51 mm
  • Hauteur
    32.7 mm
  • Largeur
    30 mm
Puissance
  • Charge d'incendie
    0.107 kWh
Résistance
  • Résistance de contact
    1 mΩ
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur de codage / insert de contact
    noir
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
  • Type de traitement de surface
    étamé
Connexion
  • Prise de phase
    sans
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
  • Nombre d'entrées
    1
  • Matériau des contacts
    cuivre
  • Codage mécanique
    Oui
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Degré de contamination
    3
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Résistance max. à la tempèrature constante de la pièce de contact
    85 °C
  • Type de verrouillage
    Intégré dans le connecteur
Température
  • Résistance max. à la tempèrature constante de la déletage de traction
    105 °C