Connecteur de sortie, 3 poles • G4713 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Appareillage ecoline
          • Appareillage ecoline
          • Courant fort
          • G4713
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Connecteur de sortie, 3 poles

          G4713

          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  G4713 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Connecteur de sortie, 3 poles G4713

          EAN
          4012740849586
          Conditionnement
          25 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            L PE N
          Modèle
          • Module
            prise mâle
          Tension
          • Surtension transitoire
            4 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            25 A
          Dimensions
          • Longueur
            76 mm
          • Hauteur
            15 mm
          • Largeur
            34.6 mm
          Puissance
          • Charge d'incendie
            0.127 kWh
          Résistance
          • Résistance de contact
            1 mΩ
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Non
          Matières
          • Couleur
            noir
          • Couleur de codage / insert de contact
            noir
          • Groupe de matériau
            matèrial mélanger
          Connexion
          • Section transversale du raccordement (monofilaire)
            0.5 ; 4 mm²
          • Section transversale du raccordement (fil fin)
            0.5 ; 4 mm²
          • Type de raccordement
            avec raccord à ressort
          Câble
          • Diamètre du câble
            11 mm
          Equipement
          • Matériau des contacts
            cuivre
          • Codage mécanique
            Oui
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Degré de contamination
            3
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Type de verrouillage
            Intégré dans le connecteur

          Documents

          • Image produit

            Image G4713 | Hager Afrique

            Image produit G4713

          • Technique - Certificat de produit

            Image Certificat pour G4713 | Hager Afrique

            Certificat pour G4713

            Declaration_of_conformity_TEH_T082A

            PDF
            105 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour G4713 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour G4713 du

            REACH declaration G4713 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour G4713 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour G4713 du

            RoHS declaration G4713 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            G7150 - Kit de connection Tour netway
            G7150
            Kit de connection Tour netway
          • 2
            G4721 - cordon 1000mm, prise schuko surmoulé
            G4721
            cordon 1000mm, prise schuko surmoulé
          • 3
            G4731 - Cordon 2000mm, Schuko surmoulé
            G4731
            Cordon 2000mm, Schuko surmoulé
          • 4
            G4741 - Cordon 3000mm, Schuko surmoulé
            G4741
            Cordon 3000mm, Schuko surmoulé
          • 5
            G4751 - Cordon 4000mm, Schuko surmoulé
            G4751
            Cordon 4000mm, Schuko surmoulé

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group