![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Prise data double cat.6 UTP, 8/8 G3155
EAN
4012740212472
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
ModuleDouble
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGeräteeinbau ECOLINE
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm
Connectivité
-
Orientation connecteur (support Data)incliné
Dimensions
-
Longueur70 mm
-
FormatEcoline
Matières
-
Couleurne s'applique pas
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Type de connexioncontact pour connexion autodénudante
Accessoires inclus
-
Equipé dePrise data
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
FabriquantBTR
-
CatégorieCat6, 8 points
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour G3155 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour G3155 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation