Boîte double énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques G2860
EAN
4012740220057
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Configuration de la boîteFermée
-
ModuleDouble
Compatibilité
-
Compatibilité produitsFür frontrastende Geräteeinbausysteme
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm
Dimensions
-
Profondeur47 mm
-
Longueur142 mm
-
Largeur64 mm
Matières
-
Couleurnoir
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Type de montage de la boîteavant
-
Type d'installation Dispositif d'installation-
-
Distance de fixation pour appareil d'installation60 mm
Equipement
-
Nombre d'unités2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour G2860
PDF80 KBDéclaration UE de conformité pour G2860
Declaration
PDF105 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour G2860
PDF252 KBProfil Environnemental Produit pour G2860
PDF206 KBProfil Environnemental Produit pour G2860
PDF218 KBProfil Environnemental Produit pour G2860
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour G2860 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour G2860 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation