Boîte 1x énergie front app domestiques • G2850 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm
  • Boîtes de montage courant fort
  • G2850

Boîte simple énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques

G2850

  • Cheminement de câbles

Boîte simple énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques G2850

EAN
4012740220040
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Format appareillages compatibles
    Standard 60mm
Dimensions
  • Profondeur
    47 mm
  • Longueur
    71 mm
  • Largeur
    64 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
  • Distance de fixation pour appareil d'installation
    60 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image G2850 | Hager Afrique

    Image produit G2850

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour G2850 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour G2850

    CE Certification BR65

    PDF
    105 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour G2850 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour G2850

    PDF
    80 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    ProductEnvironmentProfile

    PDF
    206 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    ProductEnvironmentProfile

    PDF
    252 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    PDF
    218 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour G2850 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G2850 du

    REACH declaration G2850 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour G2850 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G2850 du

    RoHS declaration G2850 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    G2860 - Boîte double énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques
    G2860
    Boîte double énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group