Porte,univers,gauche,coffret 1100x1050mm • FZ024N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP44 métalliques en saillie et accessoires
  • Portes pleines gauches
  • FZ024N

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 1100x1050mm

FZ024N

  • Distribution d'énergie

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 1100x1050mm FZ024N

EAN
3250612776726
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à gauche
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Profondeur interne
    112 mm
  • Hauteur produit installé
    1069 mm
  • Largeur produit installé
    498 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    2
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FZ024N | Hager Afrique

    Image produit FZ024N

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ024N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ024N

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    PDF
    228 KB
    Image Notice d'instruction pour FZ024N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ024N

    URL
    Image Notice d'instruction pour FZ024N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ024N

    PDF
    2 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ024N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ024N

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ024N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ024N

    PDF
    427 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ024N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ024N du

    REACH declaration FZ024N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ024N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ024N du

    RoHS declaration FZ024N (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ003N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x800mm
    FZ003N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x800mm
  • 2
    FZ004N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x1050mm
    FZ004N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x1050mm
  • 3
    FZ007N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x800mm
    FZ007N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x800mm
  • 4
    FZ008N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x1050mm
    FZ008N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x1050mm
  • 5
    FZ011N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x800mm
    FZ011N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x800mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group