Porte,univers,gauche, coffret 800x800mm • FZ011N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP44 métalliques en saillie et accessoires
  • Portes pleines gauches
  • FZ011N
Image  FZ011N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FZ011N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FZ011N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x800mm

FZ011N

Image  FZ011N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FZ011N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FZ011N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x800mm FZ011N

EAN
3250612776597
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à gauche
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    769 mm
  • Largeur produit installé
    248 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FZ011N | Hager Afrique

    Image produit FZ011N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ011N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ011N

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    PDF
    228 KB
    Image Notice d'instruction pour FZ011N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ011N

    URL
    Image Notice d'instruction pour FZ011N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ011N

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ011N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ011N

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ011N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ011N

    PDF
    427 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ011N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ011N

    Declaration

    PDF
    289 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FZ011N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FZ011N

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)

    PDF
    8 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ011N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ011N du

    REACH declaration FZ011N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ011N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ011N du

    RoHS declaration FZ011N (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ003N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x800mm
    FZ003N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x800mm
  • 2
    FZ004N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x1050mm
    FZ004N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 500x1050mm
  • 3
    FZ007N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x800mm
    FZ007N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x800mm
  • 4
    FZ008N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x1050mm
    FZ008N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x1050mm
  • 5
    FZ012N - Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x1050mm
    FZ012N
    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 800x1050mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group