Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 1100x550mm FZ022N
EAN
3250612776702
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà droite
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé1069 mm
-
Largeur produit installé519 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte partielle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièretôle d`acier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ022N
PDF228 KBNotice d'instruction pour FZ022N
URLNotice d'instruction pour FZ022N
PDF283 KBNotice d'instruction pour FZ022N
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ022N
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FZ022N
Declaration
PDF289 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ022N du
REACH declaration FZ022N (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ022N du
RoHS declaration FZ022N (english)
PDF33 KB
Plus de documentation