Porte,univers,droite, coffret 500x300mm • FZ001N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets FW
          • IP44 métalliques en saillie et accessoires
          • Portes pleines droites avec fermeture
          • FZ001N
          Image  FZ001N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ001N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ001N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm

          FZ001N

          Image  FZ001N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ001N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ001N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm FZ001N

          EAN
          3250612776498
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position prévue pour la porte
            à droite
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            12 mm
          • Hauteur produit installé
            469 mm
          • Largeur produit installé
            269 mm
          Porte, couvercle
          • Nombre de serrure de la porte
            1
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Equipement
          • Nombre rangées
            3
          • Nombre de travée de large
            1
          • Nombre de clés
            1
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image FZ001N | Hager Afrique

            Image produit FZ001N

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour FZ001N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FZ001N

            Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

            PDF
            228 KB
            Image Notice d'instruction pour FZ001N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FZ001N

            URL
            Image Notice d'instruction pour FZ001N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FZ001N

            PDF
            283 KB
            Image Notice d'instruction pour FZ001N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FZ001N

            PDF
            2 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FZ001N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ001N

            Declaration

            PDF
            332 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FZ001N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ001N

            PDF
            427 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FZ001N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ001N

            Declaration

            PDF
            289 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FZ001N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FZ001N du

            RoHS declaration FZ001N (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FZ001N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FZ001N du

            REACH declaration FZ001N (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FZ002N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x550mm
            FZ002N
            Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x550mm
          • 2
            FZ005N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x300mm
            FZ005N
            Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x300mm
          • 3
            FZ006N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x550mm
            FZ006N
            Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x550mm
          • 4
            FZ009N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x300mm
            FZ009N
            Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x300mm
          • 5
            FZ010N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x550mm
            FZ010N
            Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x550mm

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group