Porte,univers,droite, coffret 1100x300mm • FZ021N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP44 métalliques en saillie et accessoires
  • Portes pleines droites avec fermeture
  • FZ021N

Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 1100x300mm

FZ021N

  • Distribution d'énergie

Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 1100x300mm FZ021N

EAN
3250612776696
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à droite
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Profondeur interne
    92 mm
  • Hauteur produit installé
    1069 mm
  • Largeur produit installé
    269 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FZ021N | Hager Afrique

    Image produit FZ021N

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ021N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ021N

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    PDF
    228 KB
    Image Notice d'instruction pour FZ021N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ021N

    URL
    Image Notice d'instruction pour FZ021N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ021N

    PDF
    283 KB
    Image Notice d'instruction pour FZ021N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ021N

    PDF
    2 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ021N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ021N

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ021N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ021N

    PDF
    427 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ021N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ021N

    Declaration

    PDF
    289 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FZ021N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FZ021N

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)

    PDF
    8 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ021N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ021N du

    REACH declaration FZ021N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ021N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ021N du

    RoHS declaration FZ021N (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ001N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm
    FZ001N
    Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm
  • 2
    FZ002N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x550mm
    FZ002N
    Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x550mm
  • 3
    FZ005N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x300mm
    FZ005N
    Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x300mm
  • 4
    FZ006N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x550mm
    FZ006N
    Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x550mm
  • 5
    FZ009N - Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x300mm
    FZ009N
    Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x300mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group