![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Montant,quadro plus,functional,300mm, 2 pièces FN893E
EAN
3250610189030
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé50 mm
Matières
-
Matièreacier
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageCalotte d'isolation de rail de phase
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN893E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FN893E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation