Montant,quadro plus,functional,150mm, 2 pièces FN891E

EAN
3250610189016
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    50 mm
Matières
  • Matière
    acier
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui