Plaque mont.quadro,W900 H2100 mm • FN747E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro+
  • Accessoires pour quadro+
  • Plaques de montage
  • FN747E

Plaque de montage,quadro,W900 H2100 mm

FN747E

  • Distribution d'énergie

Plaque de montage,quadro,W900 H2100 mm FN747E

EAN
3250610190920
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2.5 mm
  • Hauteur produit installé
    2000 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Matières
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FN747E | Hager Afrique

    Image produit FN747E

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    PDF
    399 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN747E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN747E

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN747E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN747E du

    REACH declaration FN747E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN747E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN747E du

    RoHS declaration FN747E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FN726E - Plaque de montage,quadro,W400 H1900 mm
    FN726E
    Plaque de montage, quadro, W400 H1900 mm
  • 2
    FN727E - Plaque de montage,quadro,W400 H2100 mm
    FN727E
    Plaque de montage, quadro, W400 H2100 mm
  • 3
    FN736E - Plaque de montage,quadro,W700 H1900 mm
    FN736E
    Plaque de montage, quadro, W700 H1900 mm
  • 4
    FN737E - Plaque de montage,quadro,W700 H2100 mm
    FN737E
    Plaque de montage, quadro, W700 H2100 mm
  • 5
    FN746E - Plaque de montage,quadro,W900 H1900 mm
    FN746E
    Plaque de montage, quadro, W900 H1900 mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group