Plaque mont.quadro,W700 H2100 mm • FN737E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro+
  • Accessoires pour quadro+
  • Plaques de montage
  • FN737E
Image  FN737E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FN737E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Plaque de montage,quadro,W700 H2100 mm

FN737E

Image  FN737E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FN737E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Plaque de montage,quadro,W700 H2100 mm FN737E

EAN
3250610190906
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2.5 mm
  • Hauteur produit installé
    2000 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FN737E | Hager Afrique

    Image produit FN737E

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    PDF
    399 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN737E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN737E

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN737E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN737E du

    REACH declaration FN737E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN737E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN737E du

    RoHS declaration FN737E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FN726E - Plaque de montage,quadro,W400 H1900 mm
    FN726E
    Plaque de montage, quadro, W400 H1900 mm
  • 2
    FN727E - Plaque de montage,quadro,W400 H2100 mm
    FN727E
    Plaque de montage, quadro, W400 H2100 mm
  • 3
    FN736E - Plaque de montage,quadro,W700 H1900 mm
    FN736E
    Plaque de montage, quadro, W700 H1900 mm
  • 4
    FN746E - Plaque de montage,quadro,W900 H1900 mm
    FN746E
    Plaque de montage, quadro, W900 H1900 mm
  • 5
    FN747E - Plaque de montage,quadro,W900 H2100 mm
    FN747E
    Plaque de montage, quadro, W900 H2100 mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group