Support plastron quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces FN696EP

EAN
3250610189115
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    36.6 mm
  • Hauteur produit installé
    1800 mm
  • Largeur produit installé
    63 mm
  • Hauteur d'encastrement
    1900 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui