![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Panneau,quadro,avant et arrière,700x2100mm FN277E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé699 mm
-
Hauteur produit installé2100 mm
-
Largeur produit installé700 mm
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
CouleurRAL 9010
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FN277E
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FN277E
Declaration
PDF335 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN277E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FN277E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB