Panneau,quadro,avant/arr.,400x2100 • FN217E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro+
  • Accessoires pour quadro+
  • Panneaux arrières vissés
  • FN217E

Panneau,quadro,avant et arrière,400x2100mm

FN217E

  • Distribution d'énergie

Panneau,quadro,avant et arrière,400x2100mm FN217E

EAN
3250610190265
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    399 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    450 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FN217E | Hager Afrique

    Image produit FN217E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FN217E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN217E

    PDF
    4 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FN217E | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FN217E

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN217E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN217E

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FN217E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FN217E

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN217E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN217E du

    RoHS declaration FN217E (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN217E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN217E du

    REACH declaration FN217E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FN216E - Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 400mm
    FN216E
    Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 400mm
  • 2
    FN276E - Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 700mm
    FN276E
    Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 700mm
  • 3
    FN296E - Panneau arrière vissé Quadro+ h 1900 l 900
    FN296E
    Panneau arrière vissé Quadro+ h 1900 l 900
  • 4
    FN246E - Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 1000mm
    FN246E
    Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 1000mm
  • 5
    FN277E - Panneau,quadro,avant et arrière,700x2100mm
    FN277E
    Panneau, quadro, avant et arrière, 700x2100mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group