Jeu 2 côtés 2010x260 • FM409 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro5
  • quadro5, corps des coffrets et armoires
  • Côtés prof. 260 mm
  • FM409
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
FM409 - Jeu de 2 côtés Quadro5 h 2010mm l 224mm p 260mm
FM409
Jeu de 2 côtés Quadro5 h 2010mm l 224mm p 260mm
2
FM407 - Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1710mm l 224mm p 260mm
FM407
Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1710mm l 224mm p 260mm
Image  FM409 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FM409 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Jeu de 2 côtés Quadro5 h 2010mm l 224mm p 260mm

FM409

Image  FM409 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FM409 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Jeu de 2 côtés Quadro5 h 2010mm l 224mm p 260mm FM409

EAN
3250612634095
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    260 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    2010 mm
  • Largeur produit installé
    224 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Aspect de la surface
    brillant
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FM409 | Hager Afrique

    Image produit FM409

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FM409 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FM409

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FM409 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM409

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    PDF
    318 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM409 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM409

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM409 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM409

    Declaration

    PDF
    284 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM409 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM409

    Declaration

    PDF
    306 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FM409 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FM409

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FM409 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM409 du

    REACH declaration FM409 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FM409 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM409 du

    RoHS declaration FM409 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    FM407 - Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1710mm l 224mm p 260mm
    FM407
    Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1710mm l 224mm p 260mm
  • 2
    FM408 - Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1860mm l 224mm p 260mm
    FM408
    Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1860mm l 224mm p 260mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group