Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1860mm l 224mm p 260mm FM408
EAN
3250612634088
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage260 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé1860 mm
-
Largeur produit installé224 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FM408
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM408
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FM408
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM408
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM408
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM408 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FM408 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation