![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm FM309
EAN
3250612633098
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules432
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage260 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Profondeur interne260 mm
-
Hauteur produit installé2010 mm
-
Largeur produit installé900 mm
-
Largeur dans les unités de division36
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées13
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FM309
PDF2 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FM309
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM309
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FM309
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM309
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM309
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM309 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation