![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm FM206
EAN
3250612632060
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationsocle monté dans le sol
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules216
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage260 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Profondeur interne260 mm
-
Hauteur produit installé1410 mm
-
Largeur produit installé700 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées9
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP55
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FM206
PDF2 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FM206
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM206
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FM206
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM206
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM206
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM206 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FM206 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation