Coffret quadro5 h 510mm l 700mm p 260mm FM200
EAN
3250612632008
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules72
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage260 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Profondeur interne260 mm
-
Hauteur produit installé510 mm
-
Largeur produit installé700 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portepar clé
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles2
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large2
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Résistance au chocIK10
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FM200
PDF2 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FM200
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM200
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FM200
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM200
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM200
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM200 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FM200 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation