Socle Orion plus pour coffret FL127A h 150mm l 800mm p 250mm FL961A
EAN
3250610673317
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage250 mm
-
Profondeur produit installé250 mm
-
Hauteur produit installé150 mm
-
Longueur150 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Largeur de montage800 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireSocle de raccordement
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL961A du
REACH declaration FL961A (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL961A du
RoHS declaration FL961A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation