Socle,orion plus,150x500x200mm, pour coffret métallique FL957A
EAN
3250610673270
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage200 mm
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Hauteur produit installé150 mm
-
Longueur150 mm
-
Largeur produit installé500 mm
-
Largeur de montage500 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireSocle de raccordement
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL957A du
REACH declaration FL957A (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL957A du
RoHS declaration FL957A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation