Plaque mod.,orion plus,pleine, 150x500mm • FL710E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Accessoires
  • Plastrons pleins
  • FL710E

Plaque modulaire,orion plus,pleine, 150x500mm,insulée

FL710E

  • Distribution d'énergie

Plaque modulaire,orion plus,pleine, 150x500mm,insulée FL710E

EAN
3250610673232
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL710E | Hager Afrique

    Image produit FL710E

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL710E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL710E

    PDF
    707 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL710E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL710E du

    REACH declaration FL710E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL710E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL710E du

    RoHS declaration FL710E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL711E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 300mm
    FL711E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 300mm
  • 2
    FL712E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm
    FL712E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm
  • 3
    FL713E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
    FL713E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
  • 4
    FL714E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
    FL714E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
  • 5
    FL715E - Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
    FL715E
    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group