Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm FL714E
EAN
3250610672211
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé1050 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL714E
PDF707 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL714E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL714E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation