Plaque de montage,orion.plus,735x745x6mm, isolée FL561E
EAN
3250610673041
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé735 mm
-
Largeur produit installé745 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL561E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL561E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation