Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 800 mm FL503A
EAN
3250610671870
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Largeur produit installé620 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageCalotte d'isolation de rail de phase
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL503A du
RoHS declaration FL503A (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL503A du
REACH declaration FL503A (english)
PDF32 KB
Plus de documentation